IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera angolare
Versione 1
con dado di fissaggio
Versione 2
versione lunga
Tipo di prodotto
cerniera angolare
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
A=Lunghezza
50
B=Larghezza
51
D1=Diametro esterno
M8
A1
29
A2
14
B1
35
Chiave in acciaio
1.4401
Sistema di fissaggio
dadi di fissaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Acciaio inox A4 1.4401.

Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere angolari con dadi di fissaggio e parte centrale allungata per ante a battuta interna.
Il fissaggio avviene tramite dadi (M6 o M8) dal lato interno.
La cerniera è utilizzabile universalmente a sinistra e a destra. L'angolo di apertura è di 180°.
La consegna avviene non assemblata. I dadi di fissaggio e le rondelle sono compresi nella fornitura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche