IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
per profili in alluminio
Versione 2
finned
Tipo di prodotto
interno
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
A1=Distanza dei fori sx
27,5
A2=Distanza tra i fori dx
27,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
43
A4=Lunghezza aletta destra
43
A=Lunghezza
86
B=Larghezza
84
BN=Per cava
8
D=Diametro
6,1
B1
81
B2
40
B3
41
D1
14,2
F1 N
200
F2 N
200
N
8
S
3,8
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Tipo
B & I
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
Cerniera in alluminio.
Asse in acciaio inox.
Tappi termoplastici rinforzati con fibra di vetro.
Versione
Cerniera anodizzata.
Asse lucido.
Tappo in alluminio bianco.
Nota
Cerniere per elementi piatti e profili in alluminio, rimovibili.
Le cerniere possono essere inserite a destra o a sinistra.
Rotabile di 360°.

I valori di carico indicati per le cerniere sono valori indicativi non vincolanti, che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono forniti con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati hanno solo scopo informativo e non costituiscono una garanzia legale vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori indicati sono soggetti a variazioni in base ai materiali a cui le cerniere sono fissate, ai metodi di fissaggio, alle condizioni atmosferiche e all'usura.

Kit di montaggio:
2x viti a testa svasata con esagono incassato DIN 7991 / ISO 10642.
2x tasselli inseribili con aletta tipo I.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought