Cerniera a spina poliammide verde 27884-90-08
- Utilizzabile a destra o a sinistra
- Per porte interne
- -
Unità di vendita
2,50 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a spina
Versione 2
elastico
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
verde
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
D=Diametro
8
Codice UNSPSC
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Impugnatura PA.
Distanziale PA.
Spina in acciaio.
Distanziale PA.
Spina in acciaio.
Versione
Impugnatura verde.
Distanziale nero.
Spina zincata.
Distanziale nero.
Spina zincata.
Nota
Le cerniere a spina con maniglia e meccanismo a molla sono adatte per porte interne. Le cerniere non sono visibili all'utilizzatore.
Le cerniere possono essere utilizzate a destra o a sinistra.
L'angolo di apertura è di 120°.
La porta può essere montata e smontata facilmente grazie al perno a molla.
Le cerniere a spina possono essere utilizzate anche come perno di bloccaggio.
Le cerniere possono essere utilizzate a destra o a sinistra.
L'angolo di apertura è di 120°.
La porta può essere montata e smontata facilmente grazie al perno a molla.
Le cerniere a spina possono essere utilizzate anche come perno di bloccaggio.
Montaggio
1. Il montaggio avviene mediante l'inserimento senza attrezzi del perno di bloccaggio nel manico.
2. Smontaggio della porta.
3. Porta montata.
4. Informazione: Tramite una svasatura nella cavità di montaggio, è possibile regolare il gioco tra due componenti. Il campo di serraggio (S) varia da 0 a 4 mm.
2. Smontaggio della porta.
3. Porta montata.
4. Informazione: Tramite una svasatura nella cavità di montaggio, è possibile regolare il gioco tra due componenti. Il campo di serraggio (S) varia da 0 a 4 mm.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.