IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera a spina
Versione 2
elastico
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
verde
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
D=Diametro
6
Codice UNSPSC
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Impugnatura PA.
Distanziale PA.
Spina in acciaio.
Versione
Impugnatura verde.
Distanziale nero.
Spina zincata.
Nota
Le cerniere a spina con maniglia e meccanismo a molla sono adatte per porte interne. Le cerniere non sono visibili all'utilizzatore.
Le cerniere possono essere utilizzate a destra o a sinistra.
L'angolo di apertura è di 120°.

La porta può essere montata e smontata facilmente grazie al perno a molla.

Le cerniere a spina possono essere utilizzate anche come perno di bloccaggio.
Montaggio
1. Il montaggio avviene mediante l'inserimento senza attrezzi del perno di bloccaggio nel manico.
2. Smontaggio della porta.
3. Porta montata.
4. Informazione: Tramite una svasatura nella cavità di montaggio, è possibile regolare il gioco tra due componenti. Il campo di serraggio (S) varia da 0 a 4 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche