IT
Choose your Language
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Alluminio 6082 T5.
Versione
Alluminio anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere sono dotate di uno smorzamento integrato. Questo consente un'apertura dolce (forma A) e una chiusura ammortizzata (forma B) di porte e sportelli. Inoltre, dispongono di un meccanismo di sollevamento assistito che facilita l'apertura di porte e sportelli.
Le cerniere sono adatte sia per applicazioni orizzontali che verticali.
La direzione d'azione dello smorzatore è indicata dalla freccia nel disegno tecnico.
L'angolo di apertura è limitato a 115° per evitare danni al sistema di smorzamento.

Non forzare l'apertura o la chiusura delle porte o degli sportelli per non danneggiare il sistema di smorzamento.
Smorzamento della coppia da 1,7 a 2,5 Nm.
La coppia della molla varia a seconda dell'articolo:
Coppia della molla di apertura per 27910-8215000: M(180°) : 2.70 Nm / M(65°) : 3.69 Nm.
Coppia della molla di apertura per 27910-8215001: M(180°) : 1,45 Nm / M(65°) : 2,29 Nm.
Coppia della molla di chiusura per 27910-8215010: M(0°) : 2.68 Nm / M(115°) : 3.65 Nm.
Coppia della molla di chiusura per 27910-8215011: M(0°) : 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Range di temperatura
da 0 °C a +40 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche