Cerniera a molla Molla ad aprire acciaio inox A2 grezzo 27904-83-55670
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Molla di trazione integrata
Sales unit
69,36 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Product type
spring hinge
Main
material
stainless steel A2
Surface finish
body
bright
A=Length
55
B=Width
67
A1
38
B1
48
D
6,2
D1
18
F1
N
5885
F2
N
14669
Kind of fastening
fastening holes
S
4,5
UNSPSC Code
31161524
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
Description
Materiale
Cerniere in acciaio inossidabile A2.
Molla·in acciaio Bezinal.
Rondelle ·POM.
Molla·in acciaio Bezinal.
Rondelle ·POM.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di tensionamento integrata in acciaio. Ciò consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla in apertura: ↲
M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
↲
Coppia di serraggio della molla in chiusura: ↲
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m
↲
Fissaggio con viti a testa cilindrica secondo DIN 912/DIN EN ISO 4762.
↲
↲
I valori di carico specificati per le cerniere sono indicativi e non vincolanti, non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante di alcuna proprietà.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati da un'ampia gamma di materiali a cui sono fissate le cerniere, nonché dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla in apertura: ↲
M(0°): 0,7 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,23 N.m
↲
Coppia di serraggio della molla in chiusura: ↲
M(0°): 0,23 N.m / M(90°): 0,45 N.m / M(180°): 0,7 N.m
↲
Fissaggio con viti a testa cilindrica secondo DIN 912/DIN EN ISO 4762.
↲
↲
I valori di carico specificati per le cerniere sono indicativi e non vincolanti, non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori forniti sono puramente informativi e non costituiscono una garanzia giuridicamente vincolante di alcuna proprietà.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati da un'ampia gamma di materiali a cui sono fissate le cerniere, nonché dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato secondo DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.