{"product":{"productId":"agid.19957","price":27.5,"name":"CERNIERA A MOLLA MOLLA DI RICHIAMO, CONFORO A=40, B=120, FORMA:B, ALLUMINIOLUCIDO"},"currency":"EUR"}
Cerniera A Molla
molla di richiamo
alluminio
grezzo
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
- A chiusura automatica
- Forma B: con fori
Unità di vendita
27,50 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Cerniera A Molla
Forma
B
Versione 1
molla di richiamo
Versione 2
con foro
Tipo di
prodotto
cerniera a molla
Materiale
corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
120
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1
N
1970
F2
N
5420
S
1,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
Descrizione
Materiale
Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio, non trattato o zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,28 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,85 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.