{"product":{"productId":"agid.19559","price":21.33,"name":"Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Anodizzato incolore.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, molla di apertura
da
21,33 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere a molla Cerniere con molla di trazione, profilo di alluminio 0,7 Nm, molla di richiamo
da
21,33 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato nero.
Anodizzato incolore.
Anodizzato incolore.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di trazione in acciaio. Questo consente l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 270°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Le cerniere sono predisposte per oltre 30.000 cicli.
Fissaggio con viti a testa acilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Angolo di apertura 270°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,7 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,23 Nm
Coppia della molla in chiusura:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,45 Nm / M(180°) : 0,7 Nm
Le cerniere sono predisposte per oltre 30.000 cicli.
Fissaggio con viti a testa acilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN 912/DIN EN ISO 4762.