Cerniera acciaio inox A4 lucidato 27876-02-0540073000
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4401, 1.4305
- Modello: satinato
- Ideale per costruzioni con telaio stretto
Unità di vendita
25,05 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Colore
Corpo base
lucidato
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
30
A3=Lunghezza aletta sinistra
40
A=Lunghezza
47
B=Larghezza
60
B2
40
B3
10
Chiave in acciaio
1.4401
D1
5,3
D2
6,5
H
19,5
H1
6
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Supporto e parte intermedia acciaio inox 1.4401.
Asse e anello d'arresto acciaio inox 1.4305.
Versione
satinato.
Nota
Cerniera per costruzioni complanari. Utilizzabile a destra o sinistra. Particolarmente adatta per l'utilizzo in telai sottili. L'angolo di apertura è di max. 200°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.