Cerniera acciaio inox A4 finitura lucida 27875-01-04191212
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4401
- Modello: lucidato a specchio
Unità di vendita
16,57 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A4
Superficie
corpo base
finitura lucida
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
11,5
A2=Distanza tra i fori dx
11,5
A3=Lunghezza aletta sinistra
19
A4=Lunghezza aletta destra
19
A=Lunghezza
38
B=Larghezza
30
B2
14
B3
8
Capacità di carico
N
1000
Chiave in acciaio
1.4401
D1
4,5
D2
3
F1
N
700
F2
N
450
H
9,5
H1
5,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Cerniera in acciaio inox 1.4401.
Perno in acciaio inox 1.4104.
Versione
Finitura lucida.
Nota
Cerniera per elementi piatti e profili in alluminio, non scardinabile. Asse chiuso lateralmente. Viti incassate, quindi deposito minimo di sporcizia.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.