Cerniera acciaio inox A2 lucidato 27876-11-82650
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.
- lucidata o sabbiata.
Unità di vendita
36,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Forma
A
Tipo di forma
ovale
Tipo di prodotto
cerniera con funzione di serraggio
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
lucidato
A=Lunghezza
82
B=Larghezza
65
A1
32
A2
23
A3
25
B1
35
Chiave in acciaio
1.4301
D
M6
H
4
L
50
Sistema di fissaggio
saldabile
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
lucidata o sabbiata.
Nota
Le cerniere in acciaio inox con vite di fissaggio sono caratterizzate da un angolo di apertura da 95° e sono utilizzabili nell'industria alimentare, degli imballaggi, chimica e farmaceutica.
Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Le cerniere possono essere ordinate in versione lucidata o sabbiata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.