{"product":{"productId":"agid.30358","price":66.69,"name":"Cerniere in acciaio inox con frizione preimpostata, forma B"},"currency":"EUR"}
- Coppia costante
- Coppia stabile
- Resistente alla corrosione
- Design accattivante
- Montaggio semplice
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4310.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Grazie alla coppia costante e stabile, le cerniere permettono un posizionamento dello sportello a piacere con qualsiasi angolazione.
Angolo di apertura 270°.
Angolo di apertura 270°.
Accessory
Cerniere in acciaio inox 27877-02
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.