IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Forma
A
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
ottone
A=Lunghezza
25
B=Larghezza
180
D=Diametro
20
L=Lunghezza
180
D1
14
Sistema di fissaggio
saldabile
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Material
Hinge steel.
Spacer washer brass.
Hinge pin steel or brass.
Version
Steel parts bright.
Note
The hinges are made of weldable profile steel.
The pin is fixed into the lower part of the hinge.
The differing steel qualities of the weld and the beam onto which the hinge is welded must be at least equal to or better than:
S235 JR+AR acc. to EN 10025-2:2004-10
DIN 8563 part 3 or Fe E 235 acc. to SIA 161
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche