IT
Choose your Language
Designation
Hinge
Version 1
weldable
Form
A
Product type
hinge lift-off
Main material
steel
Component material
brass
A=Length
25
B=Width
150
D=diameter
20
L=Length
150
D1
13
Kind of fastening
weldable
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche