Hinge weldable steel 27885-016120012
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio profilato saldabile
Sales unit
6,06 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Forma
A
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
A=Lunghezza
20
B=Larghezza
120
D=Diametro
16
L=Lunghezza
120
D1
11
Sistema di fissaggio
saldabile
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.