IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Forma
A
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
A=Lunghezza
15,5
B=Larghezza
80
D=Diametro
13
L=Lunghezza
80
D1
8
Sistema di fissaggio
saldabile
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche