Cerniera saldabile acciaio 27885-008040012
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio profilato saldabile
Unità di vendita
1,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Forma
A
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
A=Lunghezza
9,7
B=Larghezza
40
D=Diametro
8
L=Lunghezza
40
D1
5
Sistema di fissaggio
saldabile
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Cerniera in acciaio.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Disco intermedio in ottone.
Asse in acciaio o ottone.
Versione
Parti metalliche in acciaio non trattate.
Nota
Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
S235JR+AR secondo EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 Parte 3 o Fe E 235 secondo SIA 161
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.