Cerniera saldabile acciaio inox grezzo 27886-016120033
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Acciaio inox 1.4301
- Modello: finitura naturale
Unità di vendita
28,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Forma
A
Tipo di prodotto
cerniera amovibile
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Colore
Corpo base
grezzo
Materiale
Componente
acciaio inox
A=Lunghezza
20
B=Larghezza
120
D=Diametro
16
D1
11
Sistema di fissaggio
saldabile
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le cerniere sono realizzate con profilato di acciaio saldabile.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
Acciaio inox 1.4301.
Il perno è fissato nella metà inferiore della cerniera.
Le diverse qualità di acciaio dei cordoni di saldatura e dei supporti a cui sono fissate le cerniere devono essere uguali o superiori a:
Acciaio inox 1.4301.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.