EN
Choose your language
Designation
Hinge
Version 1
weldable
Product type
Hinge
Main material
steel
A3=Wing length left
80
A4=Wing length right
80
A=Length
160
B=Width
80
S=Height
6
D
8
F1 N
9200
F2 N
2800
H
20
Kind of fastening
weldable
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
Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio profilato non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Montaggio
Mediante saldatura o fori individuali effettuati a cura del cliente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche