EN
Choose your language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
acciaio
A3=Lunghezza aletta sinistra
40
A4=Lunghezza aletta destra
40
A=Lunghezza
80
B=Larghezza
30
S=Altezza
2
D
6
F1 N
600
F2 N
300
H
10
Sistema di fissaggio
saldabile
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
Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio profilato non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Montaggio
Mediante saldatura o fori individuali effettuati a cura del cliente.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche