IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale Corpo base
acciaio
A3=Lunghezza aletta sinistra
25
A4=Lunghezza aletta destra
25
A=Lunghezza
50
B=Larghezza
50
S=Altezza
2
D
6
F1 N
1050
F2 N
650
H
10
Sistema di fissaggio
saldabile
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Acciaio profilato non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Montaggio
Mediante saldatura o fori individuali effettuati a cura del cliente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought