Cerniera saldabile acciaio inox A2 27888-02-10400400403
- Saldabile
- Schemi di foratura individuali a cura del cliente
- Perno smontabile
Unità di vendita
5,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
saldabile
Tipo di prodotto
Cerniera
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
A3=Lunghezza aletta sinistra
40
A4=Lunghezza aletta destra
40
A=Lunghezza
80
B=Larghezza
40
S=Altezza
3
Chiave in acciaio
1.4301
D
6
F1
N
700
F2
N
800
H
12
Sistema di fissaggio
saldabile
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Acciaio profilato non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui vengono fissate le cerniere e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Montaggio
Mediante saldatura o fori individuali effettuati a cura del cliente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.