Cerniera con funzione di serraggio zinco nero verniciato a polvere 27868-45252510
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Funzione di serraggio: serraggio possibile in qualsiasi posizione mediante maniglia a leva
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Disponibile con o senza nasello di guida
Sales unit
21,82 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hinge
Version 1
with clamping function
Product type
hinge with clamping function
Main
material
zinc
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised
A1=Hole spacing left
25
A2=hole spacing right
25
A=Length
74
B=Width
40
F1
N
1500
F2
N
650
Kind of fastening
fastening holes
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
Description
Materiale
Cerniera zinco pressofuso. Asse in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Sistema meccanico in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Sistema meccanico in acciaio.
Versione
Cerniera verniciata a polvere colore nero.
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico zincato colore nero.
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico zincato colore nero.
Nota
Le cerniere possono essere bloccate in ogni posizione con una maniglia a leva disinnestabile.
Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.