IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con funzione di serraggio
Tipo di prodotto
cerniera con funzione di serraggio
Materiale Corpo base
zinco
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
zincato
A1=Distanza dei fori sx
25
A2=Distanza tra i fori dx
25
A=Lunghezza
74
B=Larghezza
40
F1 N
1500
F2 N
650
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Cerniera zinco pressofuso. Asse in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Sistema meccanico in acciaio.
Versione
Cerniera verniciata a polvere colore nero.
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico zincato colore nero.
Nota
Le cerniere possono essere bloccate in ogni posizione con una maniglia a leva disinnestabile.
Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.

I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.

I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche