Cerniera con funzione di serraggio zinco nero verniciato a polvere 27868-40232500
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Funzione di serraggio: serraggio possibile in qualsiasi posizione mediante maniglia a leva
- Compatibile con tutti gli attuali profili in alluminio con larghezza cava di 8 mm o 10 mm
- Disponibile con o senza nasello di guida
Unità di vendita
21,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con funzione di serraggio
Tipo di prodotto
cerniera con funzione di serraggio
Materiale
Corpo base
zinco
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
A1=Distanza dei fori sx
22,5
A2=Distanza tra i fori dx
25
A=Lunghezza
74
B=Larghezza
40
F1
N
1500
F2
N
650
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Cerniera zinco pressofuso. Asse in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Sistema meccanico in acciaio.
Maniglia a leva in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.
Sistema meccanico in acciaio.
Versione
Cerniera verniciata a polvere colore nero.
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico zincato colore nero.
Asse zincato.
Maniglia a leva colore nero.
Sistema meccanico zincato colore nero.
Nota
Le cerniere possono essere bloccate in ogni posizione con una maniglia a leva disinnestabile.
Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.