Cerniera con frizione regolabile resina termoplastica nero 27858-56232308
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Avvitabili su tutti gli elementi piani e profili in alluminio
- Le cerniere possono essere fissate a una scanalatura mediante i naselli di guida
- La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione
Unità di vendita
15,10 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con frizione regolabile
Tipo di prodotto
cerniera con frizione regolabile
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
22,75
A2=Distanza tra i fori dx
22,75
A3=Lunghezza aletta sinistra
36,75
A4=Lunghezza aletta destra
36,75
A=Lunghezza
73,5
B=Larghezza
56
F1
N
600
F2
N
425
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Cerniera e coperture in resina termoplastica PA rinforzata con fibra di vetro.
Elementi in acciaio inox.
Elementi in acciaio inox.
Versione
Cerniera e coperture colore nero.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Le cerniere a frizione permettono di posizionare la porta a piacere in qualsiasi angolazione. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 5 Nm mediante una vite di regolazione. Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.