Cerniera con frizione regolabile resina termoplastica nero 27858-56232300
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Avvitabili su tutti gli elementi piani e profili in alluminio
- Le cerniere possono essere fissate a una scanalatura mediante i naselli di guida
- La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione
Sales unit
15,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con frizione regolabile
Tipo di prodotto
cerniera con frizione regolabile
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Distanza dei fori sx
22,75
A2=Distanza tra i fori dx
22,75
A3=Lunghezza aletta sinistra
36,75
A4=Lunghezza aletta destra
36,75
A=Lunghezza
73,5
B=Larghezza
56
F1
N
600
F2
N
425
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Description
Materiale
Cerniera e coperture in resina termoplastica PA rinforzata con fibra di vetro.
Elementi in acciaio inox.
Elementi in acciaio inox.
Versione
Cerniera e coperture colore nero.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Parti metalliche in acciaio non trattato.
Nota
Le cerniere a frizione permettono di posizionare la porta a piacere in qualsiasi angolazione. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 5 Nm mediante una vite di regolazione. Le cerniere sono disponibili con e senza punte di posizionamento per profili in alluminio.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.