IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con funzione di arresto
Tipo di prodotto
cerniera con funzione di arresto
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato nero
A=Lunghezza
55
B=Larghezza
67
A1
38
B1
48
Coppia massima Nm
2,5
D
6,3
D1
18
F1 N
11300
F2 N
5700
S
4,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Alluminio 6060 T5.
Vite e dado in acciaio inox.
Rondelle PA.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere sono dotate di una funzione di arresto. Questa si innesta ogni 30° da 0° a 270° e mantiene così porte e sportelli aperti o chiusi in modo sicuro.
La coppia di arresto non è impostabile.

Le cerniere sono progettate per oltre 30.000 cicli di apertura e chiusura.
Tolleranza di coppia ± 20 %.

Fissaggio con viti a testa cilindrica a norma DIM 912/ DIN EN ISO 4762.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura
da -30 °C a +70 °C
Accessory
Viti a testa cilindrica con esagono incassato secondo DIN 912 / DIN EN ISO 4762.
Cerniere a oscillazione libera 27906-055652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-0556521.
Cerniere a oscillazione libera 27906-155652.
Cerniere a oscillazione libera 27906-1556521.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought