Cerniera con frizione regolabile alluminio anodizzato nero 27859-35301
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Posizionamento della porta a piacere a qualsiasi angolatura
- La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione (0-1 Nm)
- Resistenza massima alla trazione 2240 N, resistenza al taglio 1050 N
Unità di vendita
13,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera
Versione 1
con frizione regolabile
Tipo di prodotto
cerniera con frizione regolabile
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato nero
A=Lunghezza
35
B=Larghezza
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1
N
2460
F2
N
1480
S
3,3
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere a coppia costante consentono di posizionare la porta in qualsiasi angolazione desiderata. La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo da 0 a 1 Nm mediante una vite di regolazione.
Angolo di apertura 270°.
Resistenza alla trazione max.: 2240 N
Resistenza al taglio max.: 1050 N
Fissaggio mediante viti a testa svasata DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Angolo di apertura 270°.
Resistenza alla trazione max.: 2240 N
Resistenza al taglio max.: 1050 N
Fissaggio mediante viti a testa svasata DIN 7991.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.