IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
interno
Versione 2
110°
Materiale Corpo base
acciaio
Colore Corpo base
zincato
A=Larghezza
102
B=Altezza
80,5
A1
81
B1
27
B2
14
B3
32
B4
12
B5
16
B6
20,5
C
76
Codice UNSPSC
31161524
D
7
S
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio, assi ed elementi di collegamento in alluminio anodizzato.
Versione
Superficie zincata.
Nota
La cerniera è una versione rinforzata.
Due cerniere possono aprire e chiudere una porta (1 m x 1 m) di 25 kg per oltre 10.000 volte.
Utilizzo
Cerniere non visibili per porte a battuta esterna o interna.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche