IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
interno
Versione 2
125°
Forma
B
Tipo di prodotto
cerniera a molla interna
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A=Larghezza
50
B=Altezza
40
A1
32
B1
20
B2
16
B3
10
Codice UNSPSC
31162800
D
6,2x14,2
D1
6,2x12,2
S
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie zincata.
Nota
Le cerniere sono idonee esclusivamente per applicazioni orizzontali.
Nella versione con molla si ottiene all'apertura una coppia di 1,0 Nm e alla chiusura una coppia di 3,0 Nm.
Angolo di apertura 110°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche