{"product":{"productId":"agid.36599","price":4.37,"name":"Cerniere girevoli in acciaio o acciaio inox, bordo smussato fino a 20 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Parte della porta, parte del telaio e perno in acciaio, acciaio inox 1.4305, 1.4301 o 1.4401
Manicotto di sicurezza PE-LD.
O-ring NBR.
Versione
Parte della porta, parte del telaio e perno in acciaio, non trattato o zincato.
Sezione della porta, sezione del telaio e perno in acciaio inox, lucido.
Manicotto di bloccaggio nero.
Sezione della porta, sezione del telaio e perno in acciaio inox, lucido.
Manicotto di bloccaggio nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Cerniere girevoli in acciaio o acciaio inox, bordo smussato fino a 20 mm, modello A
da
10,48 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere girevoli in acciaio o acciaio inox, bordo smussato fino a 20 mm, modello B
da
4,37 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere girevoli in acciaio o acciaio inox, bordo smussato fino a 20 mm, modello C
da
4,43 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cerniere girevoli in acciaio o acciaio inox, bordo smussato fino a 20 mm, modello D
da
11,12 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le cerniere girevoli vengono solitamente utilizzate per motivi funzionali o visivi. La cerniera è montata sul lato interno della porta e del telaio ed è visibile solo quando la porta è aperta.
Materiale
Parte della porta, parte del telaio e perno in acciaio, acciaio inox 1.4305, 1.4301 o 1.4401
Manicotto di sicurezza PE-LD.
O-ring NBR.
Versione
Parte della porta, parte del telaio e perno in acciaio, non trattato o zincato.
Sezione della porta, sezione del telaio e perno in acciaio inox, lucido.
Manicotto di bloccaggio nero.
Sezione della porta, sezione del telaio e perno in acciaio inox, lucido.
Manicotto di bloccaggio nero.
Nota
Per porte a sormonto.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato da 16, 18 o 20 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 115 o 120°.
Parte della porta da saldare.
Modello A: perno della cerniera fissato con boccola.
La cerniera non è visibile.
Bordo smussato da 16, 18 o 20 mm.
Può essere installato a destra e a sinistra.
Angolo di apertura di 115 o 120°.
Parte della porta da saldare.
Modello A: perno della cerniera fissato con boccola.
Utilizzo
- Costruzione di macchine e impianti
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
- Armadi elettrici e quadri di comando
- Tecnologia medica e di laboratorio
- Sistemi di trasporto e convogliatori
Nota disegno
1) Smussatura
2) Tipo di fissaggio del telaio: a saldare
3) Tipo di fissaggio del telaio: a vite
4) Versione con perno: senza scanalatura
5) Versione a perno: con scanalatura e rondella di sicurezza DIN6799
6) Versione perno: con scanalatura e O-ring
7) Manicotto di bloccaggio
8) Boccola di saldatura
9) Rinforzato
10) Fissaggio con viti a testa svasata M5
11) Intaglio nella porta
2) Tipo di fissaggio del telaio: a saldare
3) Tipo di fissaggio del telaio: a vite
4) Versione con perno: senza scanalatura
5) Versione a perno: con scanalatura e rondella di sicurezza DIN6799
6) Versione perno: con scanalatura e O-ring
7) Manicotto di bloccaggio
8) Boccola di saldatura
9) Rinforzato
10) Fissaggio con viti a testa svasata M5
11) Intaglio nella porta