Cerniera a scomparsa interno acciaio zincato 27878-20-04
Unità di vendita
16,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a scomparsa
Versione 1
interno
Versione 2
regolabile
Forma
D
Tipo di forma
Perno della cerniera, aletta
Tipo di prodotto
interno
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
zincato
B=Larghezza
86,6 - 97,6
L=Lunghezza
92,5
S=Spessore
3
Angolo di apertura
90°
B1
25
B2
36,5
B3
27
Codice UNSPSC
31161524
D
6
D1
6,5
D2
6
H
48,1
H1
36
H3
30
H4
6
L1
45
L2
80
L3
49
L4
25
L5
18
L6
6
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio zincato.
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio inox, non trattato.
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio inox, non trattato.
Nota
Le cerniere non sono visibili per l'utilizzatore.
Possono essere utilizzate sia a destra sia a sinistra.
Regolabili orizzontalmente.
L'angolo di apertura delle cerniere è di 90° o 180°.
Possono essere utilizzate sia a destra sia a sinistra.
Regolabili orizzontalmente.
L'angolo di apertura delle cerniere è di 90° o 180°.
Montaggio
Guida centrale che impedisce l'inclinazione in senso verticale durante il montaggio.
Nota disegno
1) Elemento a Z
2) Elemento del telaio
3) Perno della cerniera
4) Spina
5) Elemento a U
2) Elemento del telaio
3) Perno della cerniera
4) Spina
5) Elemento a U
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.