Cerniera a scomparsa interno acciaio untreated 27878-20-03
Sales unit
29,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Concealed hinge
Version 1
Internal
Version 2
adjustable
Form
C
Form definition
Hinge pin step
Product type
internal
Main
material
steel
Surface finish
body
untreated
Component
material
steel
Surface finish
component
untreated
B=Width
58 - 68
L=Length
101,5
S=Thickness
3
B2
24
B3
3,5
D
6
H
49
H1
42
H2
20
H3
30
H4
6
H5
10 - 18
Kind of fastening
weldable
L1
30
L2
30
L3
30
Opening
angle
180°
UNSPSC Code
31161524
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Elemento a Z, elemento a U e perno della cerniera in acciaio, non trattato.
Elemento del telaio e spina in acciaio, zincato.
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio inox, non trattato.
Elemento del telaio e spina in acciaio, zincato.
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio inox, non trattato.
Nota
Le cerniere non sono visibili per l'utilizzatore.
Possono essere utilizzate sia a destra sia a sinistra.
Regolabili orizzontalmente.
L'angolo di apertura delle cerniere è di 90° o 180°.
Possono essere utilizzate sia a destra sia a sinistra.
Regolabili orizzontalmente.
L'angolo di apertura delle cerniere è di 90° o 180°.
Montaggio
Guida centrale che impedisce l'inclinazione in senso verticale durante il montaggio.
Nota disegno
1) Elemento a Z
2) Elemento del telaio
3) Perno della cerniera
4) Spina
5) Elemento a U
2) Elemento del telaio
3) Perno della cerniera
4) Spina
5) Elemento a U
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.