IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera a scomparsa
Versione 1
interno
Versione 2
regolabile
Forma
C
Tipo di forma
Perno della cerniera, aletta
Tipo di prodotto
interno
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
Materiale Componente
acciaio inox
Superficie componente
grezzo
B=Larghezza
58 - 68
L=Lunghezza
101,5
S=Spessore
3
Angolo di apertura
180°
B2
24
B3
3,5
Codice UNSPSC
31161524
D
6
H
49
H1
42
H2
20
H3
30
H4
6
H5
10 - 18
L1
30
L2
30
L3
30
Sistema di fissaggio
saldabile
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
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio o acciaio inox 1.4301.

Versione
Elemento a Z, elemento a U e perno della cerniera in acciaio, non trattato.
Elemento del telaio e spina in acciaio, zincato.
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio inox, non trattato.
Nota
Le cerniere non sono visibili per l'utilizzatore.
Possono essere utilizzate sia a destra sia a sinistra.
Regolabili orizzontalmente.

L'angolo di apertura delle cerniere è di 90° o 180°.
Montaggio
Guida centrale che impedisce l'inclinazione in senso verticale durante il montaggio.
Nota disegno
1) Elemento a Z
2) Elemento del telaio
3) Perno della cerniera
4) Spina
5) Elemento a U
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche