Cerniera a scomparsa interno acciaio non trattato 27878-20-01
Unità di vendita
7,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a scomparsa
Versione 1
interno
Versione 2
regolabile
Forma
A
Tipo di forma
Perno della cerniera, aletta
Tipo di prodotto
interno
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
non trattato
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
non trattato
B=Larghezza
46 - 56
L=Lunghezza
75
S=Spessore
3
Angolo di apertura
90°
B1
17
B2
24
B3
3,5
Codice UNSPSC
31161524
D
6
H
48
H1
42
H2
20
H3
30
H4
6
L1
30
L2
30
Sistema di fissaggio
saldabile
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Versione
Elemento a Z, elemento a U e perno della cerniera in acciaio, non trattato.
Elemento del telaio e spina in acciaio, zincato.
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio inox, non trattato.
Elemento del telaio e spina in acciaio, zincato.
Elemento a Z, elemento a U, elemento del telaio, perno della cerniera e spina in acciaio inox, non trattato.
Nota
Le cerniere non sono visibili per l'utilizzatore.
Possono essere utilizzate sia a destra sia a sinistra.
Regolabili orizzontalmente.
L'angolo di apertura delle cerniere è di 90° o 180°.
Possono essere utilizzate sia a destra sia a sinistra.
Regolabili orizzontalmente.
L'angolo di apertura delle cerniere è di 90° o 180°.
Montaggio
Guida centrale che impedisce l'inclinazione in senso verticale durante il montaggio.
Nota disegno
1) Elemento a Z
2) Elemento del telaio
3) Perno della cerniera
4) Spina
5) Elemento a U
2) Elemento del telaio
3) Perno della cerniera
4) Spina
5) Elemento a U
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.