IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera
Versione 1
interno
Versione 2
90°
Materiale Corpo base
acciaio inox A4
Superficie corpo base
grezzo
A=Larghezza
44
B=Altezza
29
A1
34
A2
20
B1
13
B2
6
B3
9,5
C
32
Chiave in acciaio
1.4404
Codice UNSPSC
31161524
D
3,5
S
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio, assi ed elementi di collegamento in acciaio inox 1.4016.
Acciaio inox 1.4404, assi ed elementi di collegamento in acciaio inox 1.4404.

Versione
Superficie zincata.
Superficie non trattata.
Montaggio
- Per montaggio interno o in superficie.
- Montabile a destra o a sinistra.
- Per applicazioni orizzontali o verticali.
Nota disegno
1) montaggio interno
2) montaggio in superficie
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche