Cerniera a molla Molla ad aprire acciaio grezzo 27901-20750
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- A chiusura o apertura automatica
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
Unità di vendita
10,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla ad aprire
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Colore
Corpo base
grezzo
A=Lunghezza
20
B=Larghezza
75
A1
11,2
B1
60
D
2,8
D1
1,8
F1
N
1180
F2
N
1210
S
0,8
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Cerniere in versione rullata.
Angolo di apertura 270°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Angolo di apertura 270°.
Coppia della molla in apertura:
M(0°) : 0,12 Nm / M(90°) : 0,09 Nm / M(180°) : 0,06 Nm
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico vengono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione.
I valori determinati possono essere influenzati dall'ampia varietà di materiali su cui sono fissate le cerniere, dai tipi di fissaggio, dalle condizioni atmosferiche e dall'usura.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.