IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla a chiudere
Versione 2
con foro
Forma
B
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
240
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1 N
5800
F2 N
13100
S
1,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought