Cerniera a molla Molla a chiudere acciaio inox A2 grezzo 27903-14018011
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio o acciaio inox 1.4301
- A chiusura automatica
- Forma B: con fori
Unità di vendita
40,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla a chiudere
Versione 2
con foro
Forma
B
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Superficie
corpo base
grezzo
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
180
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1
N
4150
F2
N
10750
S
1,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.