EN
Choose your language
Designation
Spring hinge
Version 1
spring closed
Version 2
without holes
Form
A
Product type
spring hinge
Main material
steel
Surface finish body
bright
A=Length
40
B=Width
180
D1
4
F1 N
4150
F2 N
10750
Kind of fastening
weldable
S
1,5
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
Description

Materiale

Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.

Versione
Acciaio grezzo o zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,56 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 1,7 Nm

Forma A: senza fori
Forma B: con fori
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche