Cerniera a molla Molla a chiudere acciaio inox A2 27904-30-5019951
- Funzione di apertura e chiusura automatica
- Montaggio semplice
- Fissaggio affidabile
Sales unit
266,37 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla a chiudere
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio inox A2
Materiale
Componente
acciaio inox
A
50
A1
28
B
1995
B1
15
B2
90
B3
52,5
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
31161524
D
4,5
D1
4
S
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
Description
Materiale
Acciaio inox.
Nota
Le cerniere a molla offrono una soluzione eccellente per le applicazioni che richiedono una funzione di apertura e chiusura automatica. Realizzate in acciaio inox di alta qualità, garantiscono una durata e una resistenza alla corrosione di prim'ordine, rendendole ideali per gli ambienti impegnativi.
Queste cerniere forate sono dotate di apertura e chiusura a molla, garantendo l'apertura e la chiusura automatiche in assenza di un intervento manuale. Tale funzionalità le rende comode da usare in svariate applicazioni.
La versione forata semplifica il montaggio, offrendo una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a molla garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura.
Queste cerniere forate sono dotate di apertura e chiusura a molla, garantendo l'apertura e la chiusura automatiche in assenza di un intervento manuale. Tale funzionalità le rende comode da usare in svariate applicazioni.
La versione forata semplifica il montaggio, offrendo una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a molla garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.