Cerniera a molla Molla a chiudere alluminio grezzo 27900-250501
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- A chiusura automatica
- Materiale: acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio
Unità di vendita
16,58 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla a chiudere
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
grezzo
A=Lunghezza
50
B=Larghezza
50
A1
9
B1
30
D
5
D1
4
F1
N
1030
F2
N
2110
S
2
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.