Cerniera a molla Molla ad aprire alluminio grezzo 27902-24012001
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio
- Ad apertura automatica
- Forma A: senza fori
Sales unit
28,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla ad aprire
Versione 2
con foro
Forma
B
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale
Corpo base
alluminio
Superficie
corpo base
grezzo
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
120
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1
N
1970
F2
N
5420
S
1,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio, non trattato o zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.