Cerniera a molla Molla ad aprire alluminio grezzo 27902-24012000
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio
- Ad apertura automatica
- Forma A: senza fori
Sales unit
24,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring hinge
Version 1
spring open
Version 2
without holes
Form
A
Product type
spring hinge
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
A=Length
40
B=Width
120
D1
4
F1
N
1970
F2
N
5420
Kind of fastening
weldable
S
1,5
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
Description
Materiale
Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio, non trattato o zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.