Cerniera a molla Molla ad aprire acciaio zincato 27902-4012001
- Collegamento mobile tra due componenti fissi
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte
- Materiale: acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio
- Ad apertura automatica
- Forma A: senza fori
Unità di vendita
21,82 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla ad aprire
Versione 2
con foro
Forma
B
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
A=Lunghezza
40
B=Larghezza
120
A1
22,7
B1
60
D
4
D1
4
F1
N
1970
F2
N
5420
S
1,5
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Acciaio, acciaio inox 1.4301 o alluminio 5754.
Molla di trazione in acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio, non trattato o zincato.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Alluminio e acciaio inox non trattato.
Molla di trazione in lega di zinco-alluminio.
Nota
Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Angolo di apertura 270°.
Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,85 Nm / M(90°) : 0,56 Nm / M(180°) : 0,28 Nm
Nelle cerniere di alluminio le molle di trazione sono in acciaio con una lega di zinco-alluminio.
Forma A: senza fori
Forma B: con fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.