IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera a molla
Versione 1
Molla a chiudere
Tipo di prodotto
cerniera a molla
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
nero
A=Lunghezza
35
B=Larghezza
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1 N
1210
F2 N
1310
S
3,3
Sistema di fissaggio
fori di montaggio
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
Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Versione
Anodizzato colore nero.
Nota
Le cerniere sono dotate di una molla di trazione integrata in acciaio inox. Questa permette l'apertura e la chiusura automatica di porte e sportelli.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,08 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,23 Nm

Fissaggio mediante vite a testa svasata secondo DIN 7991.

I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche.
I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.
Range di temperatura
da -20 °C a +80 °C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche