EN
Choose your language
Designation
Piano hinge
Version 1
Internal
Version 2
with gooseneck
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
stainless steel
A
59
B
1000
B1
40
B2
85
B3
32,5
B4
24,3
B5
25,5
D
6,5x12,5
D1
8
H
33,5
H1
13
H2
7
S
2
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrizione del prodotto
Le cerniere a barra con collo di cigno sono la soluzione ideale per applicazioni su lamiera più impegnative, in cui le cerniere devono rimanere completamente nascoste dall'esterno. Grazie alla loro speciale geometria, consentono un angolo di apertura preciso di 90° e garantiscono superfici pulite e continue degli alloggiamenti.
Materiale
Corpo base in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Angolo di apertura di 90°.
Per il montaggio in battuta o interno.
Fori oblunghi per una migliore regolazione.
Le cerniere sono consigliate per pannelli con spessore fino a 2 mm.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche