IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera a barra
Versione 1
interno
Versione 2
con collo di cigno
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
acciaio inox
A
59
B
250
B1
40
B2
85
B3
40
B4
24,3
B5
25,5
Codice UNSPSC
31162800
D
6,5x12,5
D1
8
H
33,5
H1
13
H2
7
S
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
Le cerniere a barra con collo di cigno sono la soluzione ideale per applicazioni su lamiera più impegnative, in cui le cerniere devono rimanere completamente nascoste dall'esterno. Grazie alla loro speciale geometria, consentono un angolo di apertura preciso di 90° e garantiscono superfici pulite e continue degli alloggiamenti.
Materiale
Corpo base in acciaio.
Perno in acciaio inox.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Angolo di apertura di 90°.
Per il montaggio in battuta o interno.
Fori oblunghi per una migliore regolazione.
Le cerniere sono consigliate per pannelli con spessore fino a 2 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche