IT
Choose your Language
Denominazione
Cerniera a barra
Versione 1
-
Tipo di forma
forato
Materiale Corpo base
acciaio inox A2
Materiale Componente
acciaio inox
A
60
A1
40
B
1000
B1
25
B2
76
Codice UNSPSC
31162800
D
6,5
D1
6
S
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio inox A2.
Nota
Le cerniere a barra con arresto a 65° offrono una soluzione eccezionale per applicazioni che richiedono un posizionamento specifico. Realizzate in acciaio inox di alta qualità, garantiscono una durata e una resistenza alla corrosione di prim'ordine, rendendole ideali per gli ambienti impegnativi.

Queste cerniere forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida e affidabile. L'arresto a 65° consente di definire la posizione delle cerniere, particolarmente importante per le applicazioni che richiedono un'apertura o un'inclinazione specifica.

Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra garantiscono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Offrono una soluzione di fissaggio stabile e affidabile per un'ampia gamma di progetti e soddisfano i requisiti più esigenti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche